|
|
|
MTN6500-0101
SpaceLogic KNX Coupler. 1 modul (18mm) til DIN-montering. Til logisk forbindelse og elektrisk isolering af linjer eller områder
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
SpaceLogic KNX
|
Sortiment
|
SpaceLogic KNX
|
Produkttype
|
Samling
|
Anvendelse
|
KNX bus system
|
Bustype
|
KNX
|
Produktinformationer
Samlet antal 18 mm moduler
|
1
|
Monteringstype
|
DIN skinne
|
Strømforsyningens indgangsstrøm
|
5 mA
3 mA
|
Materiale
|
PC
|
Protokol til kommunikationsport
|
KNX
KNX lang ramme
KNX-datasikkerhed
|
Type af betjening
|
2 trykknaper
|
Lokationsindikator
|
3 LED
|
Funktioner
|
Understøtter KNX Secure
|
Marked segmentering
|
Kommercielle
Bolig
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Relativ fugtighed
|
5…93 %
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…45 °C
|
Standarder
|
EMC direktiv
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
93,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,311 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
|
|