|
|
|
MTN6500-0103
SpaceLogic KNX IP Router. Giver mulighed for at sende telegrammer mellem forskellige KNX linier gennem en LAN (IP) forbindelse
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
SpaceLogic KNX
|
Sortiment
|
SpaceLogic KNX
|
Produkttype
|
IP router
|
Bustype
|
KNX
|
Marked segmentering
|
Kommercielle
Bolig
|
Produktinformationer
Funktioner
|
Understøtter KNX Secure
|
Materiale
|
PC
|
Type af betjening
|
2 trykknaper
|
Lokationsindikator
|
3 LED
|
Softwaretype
|
Opdateringssoftware
|
Kommunikationsnetværk
|
Ethernet RJ45
|
Protokol til kommunikationsport
|
Ethernet TCP/IP
KNX
UDP/IP
KNX IP-sikkerhed
KNX-datasikkerhed
KNX lang ramme
ARP
ICMP
IGMP V2
|
Transmissionshastighed
|
10/100 Mbit/s
|
Tilslutningsklemmer
|
ETHERNET: RJ45 konnektor
KNX: bus
|
Samlet antal 18 mm moduler
|
1
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
24 V
|
Miljø
Relativ fugtighed
|
5…93 %
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…45 °C
|
Standarder
|
EMC direktiv
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
90,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,03 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
|
|