|
|
|
MTN6502-0101
SpaceLogic KNX USB Interface. Til tilslutning af en programmerings- eller diagnoseenhed med en USB 2.0-interface til KNX
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
SpaceLogic KNX
|
Produkttype
|
USB interface
|
Bustype
|
KNX
|
Farve
|
Schneider-hvid
|
Farvekode
|
RAL 9003
|
Marked segmentering
|
Bolig
Kommercielle
|
Produktinformationer
Forbindelsestype
|
USB type C
|
Protokol til kommunikationsport
|
USB
KNX
KNX lang ramme
|
Transmissionshastighed
|
12 Mbit/s
9600 bit/s
|
Samlet antal 18 mm moduler
|
1
|
Lokationsindikator
|
2 LED
|
Materiale
|
PC
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Funktioner
|
Understøtter KNX Secure
|
Miljø
Relativ fugtighed
|
5…93 %
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…45 °C
|
Standarder
|
EMC direktiv
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
82,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,717 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
|
|