|
|
|
MTN6513-1203
SpaceLogic KNX Spændingsforsyning 320mA genererer spænding til KNX bussen
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
SpaceLogic KNX
|
Produkttype
|
Strømforsyning
|
Bustype
|
KNX
|
Topologi
|
TP256
|
Medfølgende udstyr
|
Line choke
|
Farve
|
Hvid
|
Produktinformationer
Samlet antal 18 mm moduler
|
4
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Mærkespænding
|
180…264 V AC 50...60 Hz
|
Maksimale effektforbrug i W
|
1,8 W
|
Maksimal kortslutningsstrøm
|
1 A
|
Maksimal udgangstrøm
|
320 mA
|
Udgangsspænding
|
30 V DC
|
Strømforsyningstype
|
SELV
|
Lokationsindikator
|
LED
|
Tilslutningsklemmer
|
0.5...4 mm² skrueterminal til Solid kabel
0.5...4 mm² skrueterminal til snoet kabel
0.5...2.5 mm² skrueterminal til snoet med foring kabel
|
Højde
|
90 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
65 mm
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…45 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
93 % non-condensing
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Direktiver
|
89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,700 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
342,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,315 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
112
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
52,556 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
|
|