|
|
|
MTN6606-0073
GNSS antenne
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
KNX
|
Produkttype
|
GNSS antenna
|
Konstruktion
|
Komplet mechanism
|
Farve
|
Hvid
|
Produktinformationer
Monteringstype
|
Overflade
|
Montage
|
Med skrue
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
18 V DC
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,6 cm
|
Package 1 Length
|
10,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
91 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,901 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
480
|
Pakke 3 Højde
|
77 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
59,208 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|