|
|
|
MTN6725-0003
KNX DALI Gateway Basic, 64 enh. i 16 grp til styring af DALI enheder viaKNX systemet. forbinder KNX-bussen med DALI-bussen.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
KNX
|
Produkttype
|
KNX DALI gatevejs
|
Bustype
|
KNX
|
Funktioner
|
Updateable software
|
Produktinformationer
Samlet antal 18 mm moduler
|
4
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
100...240 V
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Protokol til kommunikationsport
|
DALI
|
Lokationsindikator
|
LED
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,300 cm
|
Package 1 Length
|
15,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
208,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,384 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|