|
|
|
MTN6725-0101
SpaceLogic KNX DALI 2.0 Gateway Pro, styrer op til 64 DALI enheder, enkeltvis eller i op til 16 grupper.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
SpaceLogic KNX
|
Produkttype
|
KNX DALI gatevejs
|
Bustype
|
KNX
|
Funktioner
|
Updateable software
|
Produktinformationer
Samlet antal 18 mm moduler
|
4
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
100...240 V
|
Netværksfrekvens
|
50...60 Hz
|
Protokol til kommunikationsport
|
DALI
|
Webtjenester
|
HTTP server
|
Lokationsindikator
|
LED
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
275 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,603 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
112
|
Pakke 3 Højde
|
45 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
47 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|