|
|
|
MTN6805-0008
SpaceLogic KNX 8x Relæ/Persienne Extensionmodul. Kobles med Mastermodul for op til 4 persienner eller 8 relæ funktioner yderligere
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
SpaceLogic KNX
|
Produkttype
|
Kombineret blindrelæ
|
Driftstilstand
|
KNX bus system
|
Bustype
|
KNX
|
Klassificeret input
|
ON/OFF status:
|
Produktinformationer
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[In] mærkestrøm
|
16 A
10 A
|
Antal udgange
|
8
4
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,700 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,400 cm
|
Package 1 Length
|
15,700 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
369,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,596 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
|
|