|
|
|
MTN6940-0000
SpaceLogic KNX Module Link
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
SpaceLogic KNX
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
KNX
KNX tilbehør
|
Diameter
|
44 mm 11 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
2,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
5,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
12,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
69,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
100
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
890,000 g
|
Bæredygtighed
|
|