|
|
|
MTN6941-0002
SpaceLogic KNX link kabel forbinder Master- og Extensionmoduler eller to Extensionmoduler, længde 1,5 m
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
SpaceLogic KNX
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
KNX
KNX tilbehør
|
Diameter
|
1500 mm 14 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
69,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
36
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,831 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
|
|