Schneider-Electric
 
NHGF36060U31XTW Billede - Schneider-electric
NHGF36060U31XTW
Maksimalafbryder. Powerpact HG M.3.2-60A
El-nr. El-nr.: 
3322991302
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie StrømPact multistandard
Sortiment StrømPact
Produktnavn H-Frame
Enhedsforkortelse H-Frame
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Produktinformationer
Polbeskrivelse 3P
Type af betjening Vippearm
Montageform Unit mount
Montagetilbehør DIN-skinne
Bagplade
Flush
Elektrisk tilslutning Terminal nut, line side
Terminal nut, load side
[In] mærkestrøm 60 A ved 40 °C
[Ui] Isolationsspænding 750 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ue] Nominel driftsspænding 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
Brydeevne HG
Egnet for adskillelse Ja
Anvendelseskategori Kategori A
Mekanisk holdbarhed 4000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 4000 kredsløb
Afstand imellem tilslutninger 45 mm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Kontaktpositionsindikator Ja
Udløserelæ navn Micrologic 3.0
Udløserteknologi Elektronisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LI"
Udløserelæets dimensionering 60 A
Termisk hukommelse 20 mn
Skærmtype 3 LEDs
Brydeevne Icu: 65 kA ved 220/240 V - AC i henhold til IEC 947-2
Icu: 35 kA ved 380/415 V - AC i henhold til IEC 947-2
Icu: 35 kA ved 440/480 V - AC i henhold til IEC 947-2
Icu: 18 kA ved 500/525 V - AC i henhold til IEC 947-2
65 kA ved 240 V - AC i henhold til UL 489
35 kA ved 480 V - AC i henhold til UL 489
18 kA ved 600 V - AC i henhold til UL 489
[Ics] Nominel brydeevne "Ics": 65 kA ved 220/240 V - AC i henhold til IEC 947-2
"Ics": 35 kA ved 380/415 V - AC i henhold til IEC 947-2
"Ics": 35 kA ved 440/480 V - AC i henhold til IEC 947-2
"Ics": 18 kA ved 500/525 V - AC i henhold til IEC 947-2
Long tid pick-op adjstment type Ir Justerbar 9 indstillinger
Long tid pick-op justerbar sortidnt 0.25...1 x In
[tr] long-tidsforsinkelse justerbar sortidnt 16 sekund
1 sekund
2 sekund
4 sekund
8 sekund
0,5 sekund
Øjeblikkelig pick-op justerbar type Ii Justerbar 9 indstillinger
Øjeblikkelig indstillingsområde 1.5...15 x In
Overspændingskategori II
Beregnet for hængelåse Ikke låsbar
Højde 163 mm
Bredde 104 mm
Dybde 86 mm
Standarder UL 489
IEC 60947-2
NMX J-266
CSA C22.2 antal 5
W-C-375B/GEN
Nema AB1
Produktcertificeringer CCC
CE
Vægt 2,2 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
3 i henhold til IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur under drift 40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,018 cm
Pakke 1 Længde 18,415 cm
Package 1 Length 21,433 cm
Pakke 1 Vægt 2,03 kg
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Længde 60,0 cm
Pakke 2 Vægt 12,946 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland US
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager