Schneider-Electric
 
NHGF36100TW Billede - Schneider-electric
NHGF36100TW
Maksimalafbryder. Powerpact HG150 TM100A
El-nr. El-nr.: 
3322991357
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie StrømPact multistandard
Sortiment StrømPact
Produktnavn H-Frame
Enheds forkortelse H-Frame
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Produktinformationer
Polbeskrivelse 3P
Type af betjening Vippearm
Montagemåde Unit mount
Montage tilbehør Flush
DIN-skinne
Bagplade
Elektrisk tilslutning Terminal nut, line side
Terminal nut, load side
[In] mærkestrøm 100 A ved 40 °C
[Ui] Isolationsspænding 750 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ue] Nominel driftsspænding 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
Brydeevne HG
Egnet for adskillelse Ja
Anvendelseskategori Kategori A
Mekanisk holdbarhed 4000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 4000 kredsløb
Afstand imellem tilslutninger 45 mm
Lokationsindikator ON/OFF indikation
Kontaktpositionsindikator Ja
Udløserelæ navn TM
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner Basis beskyttelse
Udløserelæets dimensionering 100 A
Skærmtype 3 LEDs
Brydeevne Icu: 65 kA ved 220/240 V - AC i henhold til IEC 947-2
Icu: 35 kA ved 380/415 V - AC i henhold til IEC 947-2
Icu: 35 kA ved 440/480 V - AC i henhold til IEC 947-2
Icu: 18 kA ved 500/525 V - AC i henhold til IEC 947-2
65 kA ved 240 V - AC i henhold til UL 489
35 kA ved 480 V - AC i henhold til UL 489
18 kA ved 600 V - AC i henhold til UL 489
[Ics] Nominel brydeevne "Ics": 65 kA ved 220/240 V - AC i henhold til IEC 947-2
"Ics": 35 kA ved 380/415 V - AC i henhold til IEC 947-2
"Ics": 35 kA ved 440/480 V - AC i henhold til IEC 947-2
"Ics": 18 kA ved 500/525 V - AC i henhold til IEC 947-2
Long tid pick-op adjstment type Ir Fixed
Long tid pick-op justerbar sortidnt 1 In
Kort-tid pick-op justerbar type Isd Fixed
[Isd] kort-tid pick-op justerbar sortidnt 1700 A
Overspændingskategori II
Beregnet for hængelåse Ikke låsbar
Højde 163 mm
Bredde 104 mm
Dybde 86 mm
Standarder UL 489
NMX J-266
CSA C22.2 antal 5
Nema AB1
IEC 60947-2
W-C-375B/GEN
Produktcertificeringer CCC
CE
Vægt 2,2 kg
Tilspændingsmoment 5 N.m til 2,5…95 mm² ("AWG 14...AWG 3/0")
Miljø
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
3 i henhold til IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur under drift 40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,018 cm
Pakke 1 Længde 18,415 cm
Package 1 Length 21,433 cm
Pakke 1 Vægt 1,873 kg
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Længde 60,0 cm
Pakke 2 Vægt 12,004 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland US
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager