Schneider-Electric
 
NJGF36250TW Billede - Schneider-electric
NJGF36250TW
Maksimalafbryder. Powerpact JG250 TM250A
El-nr. El-nr.: 
3322991713
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie StrømPact multistandard
Sortiment StrømPact
Produktnavn J-Frame
Enheds forkortelse J-Frame
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Produktinformationer
Polbeskrivelse 3P
Type af betjening Vippearm
Montagemåde Unit mount
Montage tilbehør Bagplade
Flush
DIN-skinne
Elektrisk tilslutning Terminal nut, line side
Terminal nut, load side
[In] mærkestrøm 250 A ved 40 °C
[Ui] Isolationsspænding 750 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ue] Nominel driftsspænding 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
Brydeevne JG
Egnet for adskillelse Ja
Anvendelseskategori Kategori A
Mekanisk holdbarhed 5000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 1000 kredsløb
Afstand imellem tilslutninger 45 mm
Lokationsindikator ON/OFF indikation
Kontaktpositionsindikator Ja
Udløserelæ navn TM
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner Basis beskyttelse
Udløserelæets dimensionering 250 A
Skærmtype 3 LEDs
Brydeevne Icu: 65 kA ved 220/240 V - AC i henhold til IEC 947-2
Icu: 35 kA ved 380/415 V - AC i henhold til IEC 947-2
Icu: 35 kA ved 440/480 V - AC i henhold til IEC 947-2
Icu: 18 kA ved 500/525 V - AC i henhold til IEC 947-2
65 kA ved 240 V - AC i henhold til UL 489
35 kA ved 480 V - AC i henhold til UL 489
18 kA ved 600 V - AC i henhold til UL 489
[Ics] Nominel brydeevne "Ics": 65 kA ved 220/240 V - AC i henhold til IEC 947-2
"Ics": 35 kA ved 380/415 V - AC i henhold til IEC 947-2
"Ics": 35 kA ved 440/480 V - AC i henhold til IEC 947-2
"Ics": 18 kA ved 500/525 V - AC i henhold til IEC 947-2
Long tid pick-op adjstment type Ir Fixed
Long tid pick-op justerbar sortidnt 1 In
Kort-tid pick-op justerbar type Isd Justerbar
[Isd] kort-tid pick-op justerbar sortidnt 5...10 x In
Overspændingskategori II
Beregnet for hængelåse Ikke låsbar
Højde 191 mm
Bredde 104 mm
Dybde 86 mm
Standarder NMX J-266
UL 489
W-C-375B/GEN
CSA C22.2 antal 5
IEC 60947-2
Nema AB1
Produktcertificeringer CE
CCC
Vægt 2,4 kg
Tilspændingsmoment 25 N.m til 95…185 mm² (AWG 3/0...350 kcmil)
Miljø
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
3 i henhold til IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur under drift 40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,018 cm
Pakke 1 Længde 18,415 cm
Package 1 Length 21,433 cm
Pakke 1 Vægt 2,243 kg
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Længde 60,0 cm
Pakke 2 Vægt 14,224 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland US
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager