|
|
|
NSY2SPN125
Sideplader, PanelSeT SFN, till SFN skab H1200 D500mm, ekstern fastgørelse, sæt af 2
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Produkttype
|
Side panel
|
Application
|
Flere anvendelser
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 1200 mm D: 500 mm
|
Montagested
|
Sides af kapsling
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
PanelSeT (PanelSeT SFN)
|
Sammensætning
|
Fastgørelse
2 side panel
|
Materiale
|
Stål
|
Vægt
|
110,7 kg
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Fastgørelse
|
Med skruer - skrue type captive - fra udenfor af kapsling lokation
|
Højde
|
Nominel: 1200 mm
|
Bredde
|
Nominel: 500 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
120 cm
|
Pakke 1 Længde
|
50 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
17 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P2M
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
120 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
200 cm
|
Pakke 2 Længde
|
88,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
236 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|