Schneider-Electric
 
NSYBPN1812 Billede - Schneider-electric
NSYBPN1812
Bagplade, PanelSeT SFN, till SFN skab H1800 B1200mm, ekstern fastgørelse
El-nr. El-nr.: 
7512458826
EAN-nr EAN-nr: 
3606486104613
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Produkttype Front panel
Application Flere anvendelser
For enclosure nominal dimensions - H: 1800 mm W: 1200 mm
Montagested Front af kapsling
Produktinformationer
Serien passer med PanelSeT (PanelSeT SFN)
Sammensætning Fastgørelse
1 bagved panel
Materiale Stål
Vægt 61 kg
Farve Grå (RAL 7035)
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Fastgørelse Med skruer - skrue type captive - fra udenfor af kapsling lokation
Højde Nominel: 1800 mm
Bredde Nominel: 1200 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 180 cm
Pakke 1 Længde 120 cm
Package 1 Length 4 cm
Pakke 1 Vægt 29 kg
Enhedstype af pakke 2 P2M
Antal enheder i pakke 2 15
Pakke 2 Højde 120 cm
Pakke 2 Bredde 200 cm
Pakke 2 Længde 77 cm
Pakke 2 Vægt 467,5 kg