Schneider-Electric
 
NSYBPN2012 Billede - Schneider-electric
NSYBPN2012
Bagplade, PanelSeT SFN, till SFN skab H2000 B1200mm, ekstern fastgørelse
El-nr. El-nr.: 
7512458871
EAN-nr EAN-nr: 
3606486104682
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Produkttype Front panel
Application Flere anvendelser
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 1200 mm
Montagested Front af kapsling
Produktinformationer
Serien passer med PanelSeT (PanelSeT SFN)
Sammensætning Fastgørelse
1 bagved panel
Materiale Stål
Vægt 101,5 kg
Farve Grå (RAL 7035)
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Fastgørelse Med skruer - skrue type captive - fra udenfor af kapsling lokation
Højde Nominel: 2000 mm
Bredde Nominel: 1200 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 200 cm
Pakke 1 Længde 120 cm
Package 1 Length 4 cm
Pakke 1 Vægt 32,5 kg
Enhedstype af pakke 2 P2M
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 120 cm
Pakke 2 Bredde 200 cm
Pakke 2 Længde 54 cm
Pakke 2 Vægt 360 kg