|
|
|
NSYCAF291DG
CSVS SmartFilter G2 291x291mm i henhold til ISO16890(sæt a 5)
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ClimaSys
|
Produktnavn
|
ClimaSys CA
|
Produkttype
|
Filter
|
Serien passer med
|
Spacial
Thalassa
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Thermal management accessory
|
Produktinformationer
Productcertificeringer
|
G3 EN 779
G3 ISO 16890-1
|
Montagested
|
Between enclosure and outlet grille or fan
|
Produktet passer med
|
Dust sensor NSYCCASFSDUST
NSYCVF...M...DG
NSYCAG...DG
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Outlet grille 336 x 316 mm
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 5
|
Udskæringsdimensioner
|
291 x 291 mm
|
Bredde
|
280 mm
|
Højde
|
280 mm
|
Tykkelse
|
8 mm
|
Miljø
Flammemodstand
|
M1 i henhold til NF P92-507
K1/F1 i henhold til DIN 53 438
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Vægt
|
84 g
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|