Schneider-Electric
 
NSYCAF92DG Billede - Schneider-electric
NSYCAF92DG
CSVS SmartFilter G2 92x92mm i henhold til ISO16890(sæt a 5)
EAN-nr EAN-nr: 
3606489559298
Schneider Electric
Kendetegn
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,0 cm
Pakke 1 Længde 15,0 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 11,0 cm
Pakke 2 Bredde 10,0 cm
Pakke 2 Længde 3,0 cm
Pakke 2 Vægt 10,0 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 50
Pakke 3 Højde 20,0 cm
Pakke 3 Bredde 20,0 cm
Pakke 3 Længde 29,5 cm
Pakke 3 Vægt 264,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager