|
|
|
NSYCAG92DG
Komplet CSVS Smart Rist G2 92x92mmKomplet CSVS SmartRist G2 125x125mm, incl. Støvsensor og SmartFilter(IP54)
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Serien passer med
|
ClimaSys (ClimaSys CV)
|
Produkttype
|
Outlet grille
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Thermal management accessory
|
Fronttype
|
Smoked
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
ClimaSys ventilation system
|
Montage
|
Med skruer
Clipped
|
Sammensætning
|
1 front: front af outlet grille
1 motor support: embedded in filter
1 G2 M1 synthetic standard filter
1 dust sensor
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Materiale
|
Front cover: injected thermoplastic (PC)
Motor support: injected termoplastik (ASA PC)
|
Farve
|
Front cover: smoked black (RAL 9005)
Motor support: Sort (RAL 9005)
|
Udskæringsdimensioner
|
92 x 92 mm
|
Højde
|
Ekstern: 137 mm
|
Bredde
|
Ekstern: 117 mm
|
Dybde
|
Ekstern : 13 mm
|
IP kapslingsklasse
|
IP54
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
14,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
148,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
20,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,312 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|