|
|
|
NSYCBCCRN
Låse til hængelås CRN
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Produkttype
|
Hængelås
|
Produktinformationer
Tilbehør/reservedele kategori
|
Låsetilbehør
|
Tilbehør/reservedele type
|
Lås
|
Enhedens anvendelse
|
Flere anvendelser
|
Montagetilbehør
|
Direkte montering på dør
|
Serien passer med
|
PanelSeT (PanelSeT CRN)
|
Sammensætning
|
1 skive
1 dobbel padlås
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Låsetype
|
Padlåsable
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
134,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,960 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
800
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
123,360 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|