Schneider-Electric
 
NSYCCA100MFST Billede - Schneider-electric
NSYCCA100MFST
Kommunikationskabel CSVS 1m
EAN-nr EAN-nr: 
3606481369505
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ClimaSys
Produktnavn "ClimaSys CC"
Produkttype Kabel
Kabellængde 1 m
Produktet passer med Kontroller
Hub
Fan sensor
Dust sensor
Produktinformationer
Tilbehør/reservedele kategori Kablingstilbehør
Ledningstype 2 parsnoet kabel
Kabelprofil Rund
Kabelklemmetype Female
AWG tværsnit AWG 22
Materiale PVC (polyvinyl chloride)
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktcertificeringer UL
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Vægt 200 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager