|
|
|
NSYCCAFSDUST
CSVS støvsensor til smart filtre
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ClimaSys
|
Produktnavn
|
"ClimaSys CC"
|
Produkttype
|
Dust filter sensor
Temperatursensor
|
Produktet passer med
|
ClimaSys DG 230/400V AC fan
ClimaSys DG grille
ClimaSys CV 230/400V AC standard fan and grille adapted to integrate dust sensor
ClimaSys CA grille
|
Følertype
|
Infrarød sensor
|
Produktinformationer
Måletype
|
Temperatur måleområde: - 40...70 °C: measured across the filter
|
Montagested
|
In smart filter
|
Montagemåde
|
Med klips
|
Kommunikation interface
|
Modbus between sensor and controller
|
Tilslutningsklemmer
|
Mini connector Modbus (4 wires)
|
Lokal indikering
|
Filter status if clean: 4 grøn LED[Spaceved fast
Filter status if ready to be replaced: 4 orange LED[Spaceved fast
Filter status if high risk of internal failure: 4 rød LED[Spaceved Blinkende
Lifepan of fan near to be over: 4 purple LED[Spaceved Blinkende
Fan failure: 4 LED[Spaceved Blinkende
Sensor failure: 4 LED[Spaceved Blinkende
|
Materiale
|
Injected thermoplastic (PC)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Højde
|
34,15 mm
|
Bredde
|
69,9 mm
|
Dybde
|
15,5 mm
|
Farve
|
Transparent grøn (Pantone 355C)
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
CE
EAC
EMC direktiv 89/336 EEC
|
Temperatur ved drift
|
-40…70 °C funktion
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Vægt
|
700 g
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|