|
|
|
NSYCCOFSEM8U2
CSVS 8 ports HUB controller AC (90-250V)
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ClimaSys
|
Produktnavn
|
"ClimaSys CC"
|
Produkttype
|
Hub
|
Passer til serien
|
Spacial
Thalassa
|
Enhedens anvendelse
|
Extension module (to be used when more than 4 com ports are needed)
Up to 255 connections
|
Produktinformationer
Enhedens forbindelse
|
Dust sensor
Fan sensor
Controller
Other hub
|
Mærkespænding
|
90…240 V AC 50/60 Hz
|
Skærmtype
|
Without display (all information displayed on controller)
|
Antal porte
|
8
|
Kommunikation interface
|
Modbus between sensor, controller and hub
|
Indgangsspænding
|
15.5 V DC 150 mA
|
Lokal indikering
|
Channel status (busy with communication): 8 green/orange LEDs[Spaceved Blinkende
Channel status (problem with the channel when connector is plugged): uden lysindikator
|
Montagevejledning
|
35 mm DIN skinne
Krydsskinner Spacial upright between joined enclosures
På montage plade skrue samling
Door of enclosure (Spacial) using frame
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Bredde
|
Ekstern: 80 mm
|
Højde
|
Ekstern: 80 mm
|
Dybde
|
Ekstern : 49,75 mm
|
Produktcertificeringer
|
CE
EAC
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Vægt
|
206 g
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|