|
|
|
NSYCLL405CRN
Lås med nøgle 405 til CRN
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Låsetilbehør
|
Produkttype
|
Lås
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Montage tilbehør
|
Direkte montering på dør
|
Produktet passer med
|
CRN skab
|
Serien passer med
|
Spacial (Spacial CRN)
|
Sammensætning
|
2 nøgle
1 metal cam
1 nøgleskilt med nøgle lås
|
Produktinformationer
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Materiale
|
Nøglelås: zamak + steel
Cam: Stål
Handle: PA (polyamide)
|
Låsetype
|
Nøglelås
|
Nøgletype
|
Camsplice Mechanical splice assembly fixture
|
Nøglenummer
|
405
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
89,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,710 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
800
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
87,360 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|