|
|
|
NSYCMT5020
Firkantrør 50x50mm 2.0m RAL7035
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til kabler/ledninger
|
Produkttype
|
Rør
|
Enhedens anvendelse
|
Flere anvendelser
|
Til skabe i normal størrelse
|
-
|
Montagested
|
Mellem fastgørelse supports og fittings
|
Montagetilbehør
|
Fitting
Fastgørelse på support
Fastgørelses på kapsling
|
Serien passer med
|
PanelSeT (PanelSeT S3CM)
|
Sammensætning
|
1 tube
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Materiale
|
Extruded steel
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Fastgørelse
|
Microperforated door - på fastgørelse supports og fittings lokation
|
Max tilladt vedvarende belastning
|
0 kg
|
Linear last
|
6,5 kg/m
|
Længde
|
2000 mm
|
Højde
|
2000 mm
|
Bredde
|
50 mm
|
Tykkelse
|
4 mm
|
Vægt
|
14 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
202 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
14,078 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
38 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
202 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
449,72 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|