Schneider-Electric
 
NSYCRN46300 Billede - Schneider-electric
NSYCRN46300
Spacial CRN almindelig dør uden montage.plade. H400xB600xD300 IP66 IK10 RAL7035..
El-nr. El-nr.: 
7512450439
EAN-nr EAN-nr: 
3606480212345
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Produktnavn PanelSeT CRN
Application Flere anvendelser
Category Kompakt kapsling
Højde på skab 400 mm
Bredde på skab 600 mm
Dybde på skab 300 mm
Installationstilbehørstype Vægmontage
Sammensætning 1 krop
1 kabel gland plade
1 dør
1 lås
Dørtype Plan
Montage plade beskrivelse Uden montageplade
Produktinformationer
Body type Sides made fra a enkel folded section
Bagsvejset med dobbel profil forming a beskyttet forseglinged område
Antal af dørs Fronten: 1 dør(e)
Døråbning Reversibel (120 °)
Låsetype 3 mm dobbel-bar lås
Pakningsplade Standard
Adgangibility til operation Front
Removable dele Dør ved hængsler
Kabel gland plade med skruer
Materiale Krop: Stål
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Farve Grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
Produktcertificeringer UL
cUL
DNV-GL
Vægt 11,616 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK10 i henhold til IEC 62262
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 31,500 cm
Pakke 1 Længde 41,000 cm
Package 1 Length 61,000 cm
Pakke 1 Vægt 12,316 kg
Enhedstype af pakke 2 PAM
Antal enheder i pakke 2 18
Pakke 2 Højde 220,000 cm
Pakke 2 Bredde 100,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 234,688 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager