|
|
|
NSYCU1K2DG
Sidemonterede køleenhed, Climasys CU, 1k2W, 230V, 50/60Hz, IP55
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ClimaSys
|
Produktnavn
|
CU
|
Produkttype
|
Køling enhed
|
Mounting type
|
Side
|
Installation
|
Indendørs side
|
Anvendelse
|
Til kapsling
|
Montagemåde
|
Med skruer
|
Supply Voltage
|
230 V AC ved 50/60 Hz, 1 fase
|
Rated Power
|
1250 W
|
Køling strøm
|
1250 W 50/60 Hz L35-L35
1050 W 50/60 Hz L35-L50
|
Produktinformationer
Højde
|
1000 mm
|
Bredde
|
405 mm
|
Dybde
|
225 mm
|
[In] mærkestrøm
|
6,0 A
|
Indkoblingsstrøm
|
16 A
|
Effektforbrug i W
|
700 W ved 50/60 Hz, L35-L35
790 W ved 50/60 Hz, L35-L50
|
Energi efficiency ratio
|
1,8
|
Type af betjening
|
Electronic kontroller
|
Temperatur setting sortidnt
|
20…50 °C ved 50/60 Hz
|
Temperatur ved drift
|
Inside kapsling: 20…50 °C ved 50/60 Hz
Udenfor kapsling: 5…55 °C ved 50/60 Hz
|
Noise level
|
72 dB
|
Pressure
|
28 bar
|
Flow rate
|
Intern strømkreds: 850 m3/h ved 50/60 Hz
Ekstern strømkreds: 1200 m3/h ved 50/60 Hz
|
Vægt
|
39 kg
|
Køling gas type
|
R134a (0,255 kg)
|
Type of filter
|
Optional ekstern strømkreds filter
|
Beskyttelsestype
|
Frekvensomformer beskyttelse: automatsikring (MCB)
|
Beskyttelsestype
|
Thermal beskyttelse: T 15 A
Kort-circuit beskyttelse (magnetic):
|
Materiale
|
Stål
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
UL
IEC
|
Direktiver
|
2006/42/EC - maskinery
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
2011/65/EU - RoHS
|
Standarder
|
"EN/ISO 12100"
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/IEC 63000:2018
EN 14511
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 i henhold til IEC 60529 (på intern strømkreds)
"IP24" i henhold til IEC 60529 (på ekstern strømkreds)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
103 cm
|
Pakke 1 Længde
|
43,5 cm
|
Package 1 Length
|
27,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
42,8 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
117,4 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
120 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
281,8 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|