|
|
|
NSYCVF300M230DG
CSVS Ventilator m/filter + sensor 300m³/t 230V
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ClimaSys
|
Produktnavn
|
ClimaSys CV
|
Produkttype
|
Ventilator
|
Serien passer med
|
Spacial
|
Type of filter
|
G2
|
Flow rate
|
Free flav rate med standard filter: 300 m3/h at 50 Hz
Free flav rate med standard filter: 350 m3/h at 60 Hz
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
145...253 V
|
Indgangsspænding
|
230 V 50/60 Hz
|
Certification
|
CE
EAC
EMC direktiv 89/336 EEC
|
Produktinformationer
Absorbed power
|
"36 W" 50 Hz
"37 W" 60 Hz
|
[In] mærkestrøm
|
0,16 A 50 Hz
0,17 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
55…56 dB
|
Bearing type
|
Ball
|
Højde
|
Ekstern: 268 mm
|
Bredde
|
Ekstern: 248 mm
|
Dybde
|
Ekstern : 116 mm
|
Udskæringsdimensioner
|
223 x 223 mm
|
Vægt
|
1,640 kg
|
Materiale
|
Outlet grille: injected thermoplastic (PC)
Motor support: injected termoplastik (ASA PC)
|
Farve
|
Outlet grille: smoked black (RAL 9005)
Motor support: Sort (RAL 9005)
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Maksimum tryk
|
158 Pa flav rate 0 m³/h
|
Tilslutningsklemmer
|
Spadeben
|
Sammensætning
|
1 axial motor
1 external protective transparent smoked grille: front
1 smart filter with dust sensor
1 fan sensor ready to be mounted: front af outlet grille
1 kabeltætning
1 cut-out skabelon
|
Betingelser for anvendelse
|
Filter skal cleaned og replaced regularly
Flav rates depends på work point, see ProClima software
Overfrequent filter erstatning should be avoided
Surrounding miljø skal relatively clean
Udenfor temperatur skal 5 °C laver than inside temperatur
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
24,8 cm
|
Package 1 Length
|
26,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,64 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
28,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,838 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|