Absorbed power
|
"68 W" 50 Hz
"85 W" 60 Hz
|
[In] mærkestrøm
|
0,52 A 50 Hz
0,87 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
59 dB
|
Bearing type
|
Ball
|
Højde
|
Ekstern: 336 mm
|
Bredde
|
Ekstern: 316 mm
|
Dybde
|
Ekstern : 161 mm
|
Udskæringsdimensioner
|
291 x 291 mm
|
Vægt
|
3,480 kg
|
Materiale
|
Outlet grille: injected thermoplastic (PC)
Motor support: injected termoplastik (ASA PC)
|
Farve
|
Outlet grille: smoked black (RAL 9005)
Motor support: Sort (RAL 9005)
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-15…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Maksimum tryk
|
140 Pa flav rate 0 m³/h
|
Tilslutningsklemmer
|
Terminal blok
|
IP kapslingsklasse
|
IP54
|
Sammensætning
|
1 axial motor
1 external protective transparent smoked grille: front
1 smart filter with dust sensor
1 fan sensor ready to be mounted: front af outlet grille
1 kabeltætning
1 cut-out skabelon
|
Betingelser for anvendelse
|
Filter skal cleaned og replaced regularly
Flav rates depends på work point, see ProClima software
Overfrequent filter erstatning should be avoided
Surrounding miljø skal relatively clean
Udenfor temperatur skal 5 °C laver than inside temperatur
|