|
|
|
NSYCVF850M400DG
CSVS Ventilator m/filter + sensor 850m³/t 400V
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ClimaSys
|
Produktnavn
|
ClimaSys CV
|
Produkttype
|
Ventilator
|
Serien passer med
|
Spacial
|
Type of filter
|
G2
|
Flow rate
|
Free flav rate med standard filter: 803 m3/h at 50 Hz
Free flav rate med standard filter: 931 m3/h at 60 Hz
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
396...466 V
|
Indgangsspænding
|
400 V 50/60 Hz
|
Certification
|
CE
EAC
EMC direktiv 89/336 EEC
|
Produktinformationer
Absorbed power
|
"126 W" 50 Hz
"126 W" 60 Hz
|
[In] mærkestrøm
|
0,226 A 50 Hz
0,232 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
75…77 dB
|
Bearing type
|
Ball
|
Højde
|
Ekstern: 336 mm
|
Bredde
|
Ekstern: 316 mm
|
Dybde
|
Ekstern : 162 mm
|
Udskæringsdimensioner
|
291 x 291 mm
|
Vægt
|
4,500 kg
|
Materiale
|
Outlet grille: injected thermoplastic (PC)
Motor support: injected termoplastik (ASA PC)
|
Farve
|
Outlet grille: smoked black (RAL 9005)
Motor support: Sort (RAL 9005)
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-15…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Maksimum tryk
|
170 Pa flav rate 0 m³/h
|
Tilslutningsklemmer
|
Terminal blok
|
IP kapslingsklasse
|
IP54
|
Sammensætning
|
1 axial motor
1 external protective transparent smoked grille: front
1 smart filter with dust sensor
1 fan sensor ready to be mounted: front af outlet grille
1 kabeltætning
1 cut-out skabelon
|
Betingelser for anvendelse
|
Filter skal cleaned og replaced regularly
Flav rates depends på work point, see ProClima software
Overfrequent filter erstatning should be avoided
Surrounding miljø skal relatively clean
Udenfor temperatur skal 5 °C laver than inside temperatur
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
18,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
31,6 cm
|
Package 1 Length
|
33,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,5 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
45
|
Pakke 2 Højde
|
135,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
215,31 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|