|
|
|
NSYDLS242
DIN-Indsats 2R 24Mod.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thalassa
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Montagetilbehør
|
Application
|
Modular distribution applikation
Flere anvendelser
|
Produkttype
|
Chassis
|
Enhedsforkortelse
|
DLS
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 360 mm W: 270 mm D: 180 mm
|
Montagested
|
Front of enclosure
|
Serien passer med
|
Thalassa (Thalassa PLS)
|
Sammensætning
|
1 chassis struktur
1 front panel
2 35 mm DIN skinne
|
Produktinformationer
Materiale
|
Front panel: self-extinguishing
Chassis struktur og skinner: Galvaniseret stål
|
Farve
|
Front panel: grå (RAL 7032)
|
Fastgørelse
|
Ved fastgørelse - på front med supports lokation
|
Antal vandrette rækker
|
2
|
Antal 18 mm moduler
|
24
|
Frontpladetype
|
Cut-out plade
|
Antal huller
|
2 montagehuller
|
Højde
|
340 mm
|
Bredde
|
250 mm
|
Dybde
|
90 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9 cm
|
Pakke 1 Længde
|
25 cm
|
Package 1 Length
|
34 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
950 g
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|