|
|
|
NSYDS3D46
Alm. dør S3D 400x600
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til skaber
|
Produkttype
|
Dør
|
Application
|
Flere anvendelser
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montagested
|
Front
|
Serien passer med
|
PanelSeT (PanelSeT S3D)
|
Sammensætning
|
1 dør
Låsesystem
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Materiale
|
Dør: plade stål
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Overfladebehandling
|
Tekstureret epoxy polyester
|
Låsetype
|
Lås med 3 mm dobbeltbom
|
Antal låse
|
1
|
Dørtype
|
Plan
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Maksimal belastning
|
50 kg/m²
|
Højde
|
Nominel: 400 mm
|
Bredde
|
Nominel: 600 mm
|
Vægt
|
3,524 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
41,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,524 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
29,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
45,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
17,62 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|