|
|
|
NSYECVT300
Ventilationsenhed med 2 ventilatorer til vægrackskabe (OPB serien) sikrer luftgennemstrømning i racket
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Actassi
|
Produkttype
|
Afdækningsplade
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Montagetilbehør
|
Kabelforskruning
|
Ventilleret
Med 2 fans
|
Støjniveau
|
35 dB
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
Actassi OPB
Actassi VDC
|
Luftgennemstrømning
|
35 m3/h
|
Sammensætning
|
Fastgørelse
1 plade
1 2 m strøm ledning
|
Materiale
|
Plade stål
|
Overfladebehandling
|
Zinc belagt
|
Montagested
|
Top or bottom of the enclosure
|
Fastgørelse
|
Med skrue
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
30,0 cm
|
Package 1 Length
|
47,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,622 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
63,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
94,0 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|