Schneider-Electric
 
NSYFPLS2727G Billede - Schneider-electric
NSYFPLS2727G
Kassebund poly 7035 270x270x135
El-nr. El-nr.: 
7512452110
EAN-nr EAN-nr: 
3606480773983
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLS
Enheds forkortelse PLS
Enclosure type Flere anvendelser
Category Insulating modular rear
Nominal height 270 mm
Nominal width 270 mm
Nominal depth 135 mm
Kapslingsmontage Væg monteret
Sammensætning 1 rear part: on enclosure
Krop One stk. moulded
Fronttype Uden
Produktinformationer
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Krop: grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
NEMA classification 13
NEMA 4X
Produktcertificeringer UL
miljø
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK09 i henhold til IEC 62262
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -30…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,204 kg
Forpakning 1 højde 13,8 cm
Forpakning 1 bredde 26,8 cm
Forpakning 1 længde 31,0 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager