Schneider-Electric
 
NSYFPLS2754G Billede - Schneider-electric
NSYFPLS2754G
Kassebund poly 7035 270x540x135
El-nr.: 
7512452136
EAN-nr: 
3606480774003
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLS
Enheds forkortelse PLS
Enclosure type Flere anvendelser
Category Insulating modular rear
Nominal height 270 mm
Nominal width 540 mm
Nominal depth 135 mm
Kapslingsmontage Væg monteret
Sammensætning 1 rear part: on enclosure
Krop One stk. moulded
Fronttype Uden
Produktinformationer
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Krop: grå (RAL 7035)
Standarder IEC 62208
NEMA classification 13
NEMA 4X
Produktcertificeringer UL
miljø
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK09 i henhold til IEC 62262
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -30…70 °C
Packing Units
Forpakning 1 vægt 2,100 kg
Forpakning 1 højde 150,000 mm
Forpakning 1 bredde 560,000 mm
Forpakning 1 længde 290,000 mm
Offer Sustainability
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
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager