Schneider-Electric
 
NSYFPLS3636G Billede - Schneider-electric
NSYFPLS3636G
Kassebund poly 7035 360x360x135
El-nr.: 
7512452149
EAN-nr: 
3606480774010
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLS
Enheds forkortelse PLS
Enclosure type Flere anvendelser
Category Insulating modular rear
Nominal height 360 mm
Nominal width 360 mm
Nominal depth 135 mm
Kapslingsmontage Væg monteret
Sammensætning 1 rear part: on enclosure
Krop One stk. moulded
Fronttype Uden
Produktinformationer
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Krop: grå (RAL 7035)
Standarder NEMA 4X
IEC 62208
NEMA classification 13
Produktcertificeringer UL
miljø
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK09 i henhold til IEC 62262
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -30…70 °C
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,5 kg
Forpakning 1 højde 15 cm
Forpakning 1 bredde 38 cm
Forpakning 1 længde 38 cm
Offer Sustainability
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
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager