Schneider-Electric
 
NSYFPLS3654G Billede - Schneider-electric
NSYFPLS3654G
Kassebund poly 7035 360x540x135
El-nr.: 
7512452152
EAN-nr: 
3606480774027
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Thalassa
Produktnavn Thalassa PLS
Enheds forkortelse PLS
Enclosure type Flere anvendelser
Category Insulating modular rear
Nominal height 360 mm
Nominal width 540 mm
Nominal depth 135 mm
Kapslingsmontage Væg monteret
Sammensætning 1 rear part: on enclosure
Krop One stk. moulded
Fronttype Uden
Produktinformationer
Materiale Plyester forstærket med glasfiber
Farve Krop: grå (RAL 7035)
Standarder NEMA classification 13
IEC 62208
NEMA 4X
Produktcertificeringer UL
miljø
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK09 i henhold til IEC 62262
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -30…70 °C
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 2,506 kg
Forpakning 1 højde 15 cm
Forpakning 1 bredde 54 cm
Forpakning 1 længde 38 cm
Enhedstype forpakning 2 CAR
Antal enheder forpakning 2 14
Forpakning 2 vægt 39 kg
Forpakning 2 højde 102 cm
Forpakning 2 bredde 73 cm
Forpakning 2 længde 56,5 cm
Offer Sustainability
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
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode På lager