|
|
|
NSYFXT6060
Hylde fast til 600x600 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for installation
|
Produkttype
|
Fixed tray
|
Application
|
Flere anvendelser
PC applikation
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 600 mm D: 600 mm
|
Montagevejledning
|
Direkte til struktur
40 mm krydsskinner
|
Serien passer med
|
PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
|
Sammensætning
|
1 fast bakke
Fastgørelse
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Materiale
|
Stål
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Indstilling
|
Justerbar i dybde hver 25 mm
|
Maks. belastning
|
150 kg evenly distributed
|
Højde
|
30 mm
|
Bredde
|
482 mm
|
Dybde
|
490 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
51,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
48,5 cm
|
Package 1 Length
|
3,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,31 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|