|
|
|
NSYLAMT5LD1VDC
Skapslampe LED, Spacial, inklusive kabel, effekt 5 W, längd 310 mm, magnet eller clips
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Lighting og strøm udtags
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for lys
|
Produkttype
|
Lamp
|
Enhedens anvendelse
|
Flere anvendelser
|
Sammensætning
|
1 lampe
1 fastgørelse
2 kabel
|
Power factor
|
1
|
Produktinformationer
Udtags-standardvariant
|
Uden udtag
|
Nominel effekt
|
5 W
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
24/48 V DC
|
Fatning
|
Integreret LED
|
Lampetype
|
LED
|
Type af betjening
|
Indbygget kontakt
|
Lysstrøm
|
470 lm
|
Farve temperatur
|
4000 K
|
Levetid i timer
|
25000 time
|
Elektrisk tilslutning
|
Kabel quick connector 3 m leveres ikke
Kabel quick connector 1 m leveres ikke
|
Montage tilbehør
|
Metal dele
Krydsskinner
|
Montage
|
Skruer
Magnetisk fastgørelse
|
Serien passer med
|
Spacial
Thalassa
|
Længde
|
310 mm
|
Højde
|
30,5 mm
|
Farve
|
Aluminium
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse I
|
Standarder
|
"IEC 60598"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-16…65 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,9 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,4 cm
|
Package 1 Length
|
35,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
200,0 g
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|