|
|
|
NSYMM22
MONTAGEPLADE 200X200
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Montagetilbehør
|
Produkttype
|
Montageplade
|
Enhedens anvendelse
|
Flere anvendelser
|
Til skabe i normal størrelse
|
-
|
Montagested
|
Step slide
Direkte fastgørelse på backstuds
|
Montage plade beskrivelse
|
Plan
|
Serien passer med
|
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLM)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Materiale
|
Galvaniseret stål
|
Produktinformationer
Fastgørelse
|
Skrueed på backstuds - skrue type M8
Ved fastgørelse
|
Max tilladt vedvarende belastning
|
40 kg
|
Højde
|
150 mm
|
Bredde
|
150 mm
|
Tykkelse
|
1,8 mm
|
Vægt
|
0,328 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
300,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
15
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,760 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
240
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
88,160 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|