|
|
|
NSYMPBSD
Beslag til montageplade pult , Spacial SD, kit om 4st
|
|
|
Egenskaber
Category
|
Montagetilbehør
|
Produkttype
|
Fixing bracket
|
Serien passer med
|
Spacial ("Spacial SD")
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Montagested
|
On adjustment rails of control desks with rear access
|
Anvendelse
|
Mounting plate back to back position
|
Sammensætning
|
4 fastgøringsbeslag
Fastgørelse
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Materiale
|
Galvaniseret stål
|
Produktinformationer
Fastgørelse
|
Ved fastgørelse
|
Indstilling
|
Justerbar i dybde hver 25 mm
|
Tilladt vedvarende belastning
|
250 kg
|
Højde
|
106 mm
|
Bredde
|
112 mm
|
Dybde
|
136 mm
|
Tykkelse
|
4 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,2 cm
|
Package 1 Length
|
13,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
850,0 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|