|
|
|
NSYPFCR
Vægbeslag 4 stk.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør til fastgørelse
|
Produkttype
|
Væg fastgørelse
|
Enhedens anvendelse
|
Flere anvendelser
|
Til skabe i normal størrelse
|
-
|
Montagested
|
Front af kapsling
|
Installationstilbehørstype
|
Horisontal eller vertikal position
|
Serien passer med
|
Spacial (Spacial CRN)
|
Sammensætning
|
Fastgøring skruer
4 lug
4 pre-monteret forsegling tylle
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Materiale
|
Stål
|
Overfladebehandling
|
Zinc belagt
|
Fastgørelse
|
Skruet fast - skrue type M8
Skruet fast - skrue type M6
|
Max tilladt vedvarende belastning
|
250 kg
249,93 kg
|
Dybde
|
Vægskabsopdeling : 10 mm
Vægskabsopdeling : 10,16 mm
|
Vægt
|
0,28 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
15 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
289 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
960
|
Pakke 2 Højde
|
120 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 2 Længde
|
107 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
309 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|