|
|
|
NSYPLA2074G
Gulvskab polyester, Thalassa PLA, farge 7035, 2000x750x420 mm, IP65
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thalassa
|
Produktnavn
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Flere anvendelser
|
Produkttype
|
Suitable kapsling
|
Version
|
PLA
|
Nominal height
|
2000 mm
|
Nominal width
|
750 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Kapslingsmontage
|
Floor-standing
|
Sammensætning
|
1 top part
1 bund part
2 side part
1 bagved panel
2 dør
|
Produktinformationer
Krop
|
Forseglinged top og bund part assembled med side dele
|
Dør type
|
Plan front
|
Antal af dørs
|
2 dør(e)
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Lås type
|
4 punkts lås, 5 mm dobbeltbom
|
Adgangibility til operation
|
Bag
Front
|
Removable dele
|
Dør ved hængsler
Bagved panel ved fastgørelse
|
Materiale
|
Plyester forstærket med glasfiber
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
UL 508 A
IEC 62208
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 12
NEMA 3X
NEMA 2
NEMA 5
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 3
NEMA 3S
NEMA 1
|
Produktcertificeringer
|
DNV Marine
Veritas
"UL/cUL listed"
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529 (completely forseglinged)
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til IEC 62208
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-35…90 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
202,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
78,0 cm
|
Package 1 Length
|
48,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
81,0 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|