|
|
|
NSYS3DEX5420
Vægskab S3D ATEX 500X400X200
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Produktnavn
|
Spacial S3DEX
|
Application
|
ATEX certified applikation
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Højde på skab
|
500 mm
|
Bredde på skab
|
400 mm
|
Dybde på skab
|
200 mm
|
Dørtype
|
Plan
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Pakningsplade
|
Uden gland plade
|
Installationstilbehørstype
|
Vægmontage
|
Anvendelse
|
Til potentially explosive atmosphere
|
Sammensætning
|
1 dør
1 lås
Body med klemmeed blind bolt
|
Produktinformationer
Body type
|
Enkel stk. krop
Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness
|
Antal af dørs
|
Fronten: 1 dør(e)
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Låsetype
|
Dobbel-bar lås
|
Adgangibility til operation
|
Front
|
Removable dele
|
Dør ved hængsler
|
Materiale
|
Stål
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
|
Mærkning
|
II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db iht. til ATEX direkteive 94/9/EC
|
Vægt
|
9,5 kg
|
Miljø
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 4X/13
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529 (kapsling med enkel dør)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
25,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
41,5 cm
|
Package 1 Length
|
51,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
8,58 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
170,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
270,0 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|