|
|
|
NSYS3DEX6425
Vægskab S3D ATEX 600X400X250
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Produktnavn
|
PanelSeT S3DEX
|
Application
|
ATEX certified applikation
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Højde på skab
|
600 mm
|
Bredde på skab
|
400 mm
|
Dybde på skab
|
250 mm
|
Dørtype
|
Plan
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Pakningsplade
|
Uden gland plade
|
Installationstilbehørstype
|
Vægmontage
|
Anvendelse
|
Til potentially explosive atmosphere
|
Sammensætning
|
1 dør
1 lås
Body med klemmeed blind bolt
|
Produktinformationer
Body type
|
Enkel stk. krop
Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness
|
Antal af dørs
|
Fronten: 1 dør(e)
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Låsetype
|
3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
|
Adgangibility til operation
|
Front
|
Removable dele
|
Dør ved hængsler
|
Materiale
|
Stål
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
|
Mærkning
|
II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db iht. til ATEX direkteive 94/9/EC
|
Vægt
|
12 kg
|
Miljø
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 4X/13
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529 (kapsling med enkel dør)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
61,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
41,0 cm
|
Package 1 Length
|
30,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
12,0 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAM
|
Antal enheder i pakke 2
|
27
|
Pakke 2 Højde
|
120 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
100 cm
|
Pakke 2 Længde
|
199 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
283 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|