|
|
|
NSYSD12R
Pult med bagplade, Spacial SD, 1000x1200x600 mm,
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Spacial
|
Produktnavn
|
"Spacial SD"
|
Enclosure type
|
Flere anvendelser
|
Category
|
Monobloc control desk with rear panel
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
1200 mm
|
Nominal depth
|
597 mm
|
Product installation
|
Floor-standing
|
Sammensætning
|
1 struktur
2 lås: dør
4 justerbar skinne
1 kabel gland plade
2 pneumatisk stay: desk låg
2 dør
1 bagved panel
5 top plate: på top af kontrol desk
|
Produktinformationer
Krop
|
Enkel stk. struktur folded og svejset
|
Dørtype
|
Plan
|
Antal af dørs
|
Front: 2 dør(e)
|
Døråbning
|
Reversibel 120 ° dør
|
Låsetype
|
2 points lås, 3 mm dobbel-bar
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Pakningsplade
|
1 entry plade
|
Adgangibility til operation
|
Bag
Front
|
Removable dele
|
Dør ved hængsler
Desk låg ved hængsler
Kabel gland plade ved clipping skruer
Blanking covers med skruer
Bagved panel med skruer
|
Materiale
|
Krop: Stål
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Tykkelse
|
1,5 mm
|
Farve
|
Grå (RAL 7035)
|
Miljø
Standarder
|
IEC 62208
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
100,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
120,0 cm
|
Package 1 Length
|
130,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
113,0 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|