|
|
|
NSYSF208100E
SF electronic 2000x800x1000. Metalsdør b
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Produktnavn
|
PanelSeT SF-E
|
Enhedens anvendelse
|
Electronic application
|
Produkttype
|
Suitable kapsling
|
Højde på skab
|
2000 mm
|
Bredde på skab
|
800 mm
|
Dybde på skab
|
1000 mm
|
Kapslingsmontage
|
Floor-standing
|
Sammensætning
|
1 struktur
1 låsing system med greb: dør
1 tag
2 dør: front og rear
2 side paneler
|
Produktinformationer
Strukturtype
|
Paneler og dørs built intil struktur
Vertikal opret joined med top og bund rammes
Formed fra a enkel section
Perforated struktur med a pitch af 25 mm
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Dør type
|
Plan front
Matteret rear
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Pakningsplade
|
Uden gland plade
|
Lås type
|
4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats front og front dørs
|
Antal af dørs
|
Front og rear: 2 dør(e)
|
Adgangibility til operation
|
Side af kapsling
Bag
Front
|
Removable dele
|
Dør med skruer hængsel
Tag med skruer
Side panel med skruer
|
Materiale
|
Dæksel: Galvaniseret stål
Opad: Galvaniseret stål
Dør: plade stål
Paneler: plade stål
Hængsel: zamak
Handle: polyamide 6 med 30 % glasfiber
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Farve
|
Kapsling: grå (RAL 7035)
Handle: Sort (RAL 9005)
|
Miljø
Standarder
|
IEC 62208
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 3R/12
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK08 i henhold til IEC 62262 (på transparent dør)
IK10 i henhold til IEC 62262 (på lige dør)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
84,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
109,0 cm
|
Package 1 Length
|
213,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
150,0 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|