Strukturtype
|
Paneler og dørs built intil struktur
Vertikal opret joined med top og bund rammes
Formed fra a enkel section
Perforated struktur med a pitch af 25 mm
|
Døråbning
|
Venstre (120 °)
Højre (120 °)
|
Dør type
|
Plan front
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Pakningsplade
|
Uden gland plade
|
Lås type
|
4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats front højre dør
|
Antal af dørs
|
Fronten: 2 dør(e)
|
Adgangibility til operation
|
Front
Bag
Side af kapsling
|
Removable dele
|
Dør med skruer hængsel
Montageplade med skruer montage plade konsol
Bagved panel med skruer
Tag med skruer
Montage plade konsol med skruer
Sliding skinne med skruer
|
Materiale
|
Dæksel: Galvaniseret stål
Opad: Galvaniseret stål
Dør: plade stål
Paneler: plade stål
Hængsel: zamak
Handle: polyamide 6 med 30 % glasfiber
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Farve
|
Kapsling: grå (RAL 7035)
Handle: Sort (RAL 9005)
|
Vægt
|
9,5 kg
|