|
|
|
NSYSFN20680P
Gulvskab modulopbygget, PanelSeT SFN, 2000x600x800, med monteringsplade
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Produktnavn
|
PanelSeT SFN
|
Enhedens anvendelse
|
Flere anvendelser
|
Produkttype
|
Suitable kapsling
|
Højde på skab
|
2000 mm
|
Bredde på skab
|
600 mm
|
Dybde på skab
|
800 mm
|
Kapslingsmontage
|
Floor-standing
|
Sammensætning
|
2 sliding skinner
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 struktur
1 dør
1 låsing system med greb: dør
1 bagved panel
1 tag
1 Montageplade
|
Produktinformationer
Strukturtype
|
Perforated struktur med a pitch af 25 mm
Formed fra a enkel section
Vertikal opret joined med top og bund rammes
Paneler og dørs built intil struktur
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Dør type
|
Plan front
|
Montage plade beskrivelse
|
Plan
|
Pakningsplade
|
Uden gland plade
|
Lås type
|
4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats front dør
|
Antal af dørs
|
Front: 1 dør(e)
|
Adgangibility til operation
|
Side af kapsling
Bag
Front
|
Removable dele
|
Dør med skruer hængsel
Montageplade med skruer montage plade konsol
Bagved panel med skruer
Tag med skruer
Montage plade konsol med skruer
Sliding skinne med skruer
|
Materiale
|
Dæksel: Galvaniseret stål
Opad: Galvaniseret stål
Dør: plade stål
Paneler: plade stål
Hængsel: zamak
Handle: polyamide 6 med 30 % glasfiber
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Farve
|
Kapsling: grå (RAL 7035)
Handle: Sort (RAL 9005)
|
Vægt
|
49,6 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 62208
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 3R/12
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
215 cm
|
Pakke 1 Længde
|
75 cm
|
Package 1 Length
|
90 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
112,2 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|