Schneider-Electric
 
NSYSFNC104 Billede - Schneider-electric
NSYSFNC104
Top og bund ramme, PanelSeT SFN, til SFN skab B1000 D400mm, tag medfølger
El-nr. El-nr.: 
7512460348
EAN-nr EAN-nr: 
3606486104088
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Application Flere anvendelser
Produkttype Rammework sæt
For enclosure nominal dimensions - W: 1000 mm D: 400 mm
Montagested Top af vertikal opret
Bund af vertikal opret
Serien passer med PanelSeT (PanelSeT SFN)
Sammensætning 1 bundramme
1 tag
1 top ramme
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Materiale Stål
Farve Grå (RAL 7035)
Overfladebehandling Epoxy-polyester powder
Fastgørelse Med skruer - hver hjørne af kapsling lokation
Højde 110 mm
Bredde 1000 mm
Dybde 400 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 101 cm
Pakke 1 Længde 41 cm
Package 1 Length 15 cm
Pakke 1 Vægt 16,2 kg
Enhedstype af pakke 2 PAM
Antal enheder i pakke 2 16
Pakke 2 Højde 120 cm
Pakke 2 Bredde 100 cm
Pakke 2 Længde 150 cm
Pakke 2 Vægt 271,1 kg